Frontplaat vol hoogte 600 mm voor mantel
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat vol hoogte 600 mm voor mantel
Ref.. 021083
EAN nr.
3414970756909
Frontplaat vol hoogte 600 mm voor mantel
Kortingsgroep : N2
61,03 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 475 mm |
Suitable for enclosure building height | 2231 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER