![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021072-WEB-L.jpg)
Frontplaat DPX³ 630 met aardlek motor voor vloerkast XL³S 4000
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat DPX³ 630 met aardlek motor voor vloerkast XL³S 4000
Ref.. 021072
EAN nr.
3414970972224
Frontplaat DPX³ 630 met aardlek motor voor vloerkast XL³S 4000
Kortingsgroep : N2
94,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER