![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338863-WEB-L.jpg)
Frontplaat 3P DPX-IS 1600 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat 3P DPX-IS 1600 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Ref.. 338863
EAN nr.
3414970905543
Frontplaat 3P DPX-IS 1600 horizontaal - XL³S 4000 breedte 36 modules
Kortingsgroep : N2
134,03 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 700 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
5 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER