Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod

Installatiekasten Legrand

Frontpl XL3 vert. onverliesb.schroeven DPX160/250ER H300 24mod

Ref.. 020910 EAN nr. 3245060209100

Frontplaat XL³ metaal verticaal met onverliesbare schroeven voor DPX125, DPX160 of DPX250ER of 1x DPX-IS250 gecentreerd met of zonder motorbediening, H300 24modules. Scharnieren optioneel separaat bestellen ref.nr.020959.

Kortingsgroep : N2
74,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 600 mm
Height 300 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)