Frontpl XL3 kwartslag vert. max.3x DPX250 of 1x DPX630 H400 24modules
Installatiekasten
Legrand
Frontpl XL3 kwartslag vert. max.3x DPX250 of 1x DPX630 H400 24modules
Ref.. 020820
EAN nr.
3245060208202
Frontplaat XL³ metaal met kwartslagsluiting verticaal voor DPX250 of DPX630 H400 24modules. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar. Bij toepassing van deze frontplaten is de kortsluitvastheid van de verdeelinrichting lcc=25kA.
Kortingsgroep : N2
132,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER