![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020822-LEGRAND-1000.jpg)
Frontpl XL3 kwartsl vert. max.3x DPX250 of DPX630+ALB onder H600 24mod
Installatiekasten
Legrand
Frontpl XL3 kwartsl vert. max.3x DPX250 of DPX630+ALB onder H600 24mod
Ref.. 020822
EAN nr.
3245060208226
Frontplaat XL³ metaal met kwartslagsluiting verticaal voor DPX250 of DPX630, met aardlekelement aan de onderzijde. H600 24modules. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar. Kortsluitvastheid van de verdeelinrichting lcc=25kA.
Kortingsgroep : N2
173,16 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER