Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Frontale motorbediening 110Vac voor DPX³ 250HP

Vermogensschakelaar Legrand

Frontale motorbediening 110Vac voor DPX³ 250HP

Ref.. 423842 EAN nr. 3414971232839

Frontale motorbediening 110Vac voor DPX³ 250HP

Kortingsgroep : I2
770,22 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Device fitting Other
Function Remote drive
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 0 A
Rated voltage 110 V
Voltage type AC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 0
Suitable for max. current main contact unit 0 A
Width 109 mm
Height 115 mm
Depth 118 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction Not applicable
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Not applicable
Label space/information surface No
Connected object No
Application store for download Not applicable

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE11330AA.pdf pdf (3.18 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
423840.dwg dwg (0.18 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01586-V01.01-EN.pdf pdf (0.67 Mo)