![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-ED_EDT_3D.jpg)
Flexibele montagestrip ED1100 B18 D4 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Flexibele montagestrip ED1100 B18 D4 Rvs316L
Ref.. CM558204
EAN nr.
3599079923886
Flexibele montagestrip ED1100 B18 D4 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
119,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 1100 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER