-
Cable tray height
-
Change of direction
-
Construction type
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Angle
-
Inner radius
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487974-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B400 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487973-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B300 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487972-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B200 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487969-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B150 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487968-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B100 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-487970-WEB-R.jpg)
P31+ stijg-/vervalstuk instelbaar 0- 45° B75 H60 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW