Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Flenssteun 130 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.

Wandgoot Legrand

Flenssteun 130 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.

Ref.. 351455 EAN nr. 3414970696106

Flenssteun 130 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.

Kortingsgroep : G
51,22 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Depth 65 mm
Model Symmetric
Mounting method duct Wall
Material Steel
Material quality Other
Halogen free Yes
Surface protection Continuously galvanized and coated
Colour White
RAL-number 9010

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)