![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351443-WEB-R.jpg)
Flenssteun 110 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Wandgoot
Legrand
Flenssteun 110 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Ref.. 351443
EAN nr.
3414970696069
Flenssteun 110 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Kortingsgroep : G
45,06 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Depth | 65 mm |
---|---|
Model | Symmetric |
Mounting method duct | Wall |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | Other |
RAL-number | 1013 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER