![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351486-WEB-R.jpg)
Flensplaat 170x63mm RAL9010. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Wandgoot
Legrand
Flensplaat 170x63mm RAL9010. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Ref.. 351486
EAN nr.
3414970696182
Flensplaat 170x63mm RAL9010. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Kortingsgroep : G
51,22 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Depth | 65 mm |
---|---|
Model | Symmetric |
Mounting method duct | Wall |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER