-
Material
-
Material quality
-
Profile shape
-
Lengte
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Belastingstesttype volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B50 H30mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Exclusief BTW