![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350586-WEB-L.jpg)
FBV100-600 console Food - wandmontage - verticaal - B100-600mm 304L
Cablofil
Legrand
FBV100-600 console Food - wandmontage - verticaal - B100-600mm 304L
Ref.. CM350586
EAN nr.
3414971217553
FBV100-600 console voor voedingsmiddelenindustrie voor wandmontage 100mm van muur - voor verticale plaatsing draadgoten - voor breedte 100-600mm RVS304L
Kortingsgroep : H1
88,72 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 108.6 mm |
---|---|
Width | 58 mm |
Height | 128 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Safe working load according to IEC 61537 | 2000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER