FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Frequentie
-
Leakage current type
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd
-
Number of poles
-
Current limiting class
-
Stuurspanning neveninrichting
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Over voltage category
-
Pollution degree
-
Width
-
Hoogte
-
Diepte
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nom. spanning
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-415958-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 415958
Stop Arc AFDD - Aardlekautomaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 30mA - 4500/6kA - breedte 3 modules
257,09 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-415967-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 415967
Stop Arc AFDD - Aardlekautomaat Enkelpolig + nulleider - C16 - 30mA - 4500/6kA - breedte 3 modules
252,54 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen