EZG844T 1stuks afdekplaat vloer 8modules EZD44T. Voor uitsparing 155x1010mm.
EZ-Path
Legrand
EZG844T 1stuks afdekplaat vloer 8modules EZD44T. Voor uitsparing 155x1010mm.
Ref.. CM250380
EAN nr.
3414971328495
EZG844T 1stuks afdekplaat vloer 8modules EZD44T. Voor uitsparing 155x1010mm.
Kortingsgroep : F
2 389,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Shape | Quadrangular |
Outer height | 210 mm |
Buitenbreedte | 1135 mm |
Plate thickness/product length | 368 mm |
---|---|
Accessories required | Yes |
Volume bin/bag | 0 kg |
Volume can/cartouche | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER