-
Cover width
-
Application
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Joint cover
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351449-WEB-R.jpg)
Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-351150-WEB-R.jpg)
Deksel binnenhoek B79mm RAL1013. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-351250-WEB-R.jpg)
Deksel binnenhoek B79mm RAL9010. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351459-WEB-R.jpg)
Koppelstuk deksel T-stuk IP40-IK07. Voor beschermingsgraad IP40 op T-stuk.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351469-WEB-R.jpg)
Koppelstuk deksel IP40-IK07. Voor het IP40 maken van dekselnaden.
Exclusief BTW