![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022707_pw_95347.jpg)
Extra hulpcontact (inbouw) Vistop voor ref.nr.022704. Met vooronderbreking 63/100/125/160A. Aansluiting kabelschoen 2.58mm op DIN-rail
Componenten
Legrand
Extra hulpcontact (inbouw) Vistop voor ref.nr.022704. Met vooronderbreking 63/100/125/160A. Aansluiting kabelschoen 2.58mm op DIN-rail
Ref.. 022707
EAN nr.
3245060227074
Extra hulpcontact (inbouw) Vistop voor ref.nr.022704. Met vooronderbreking 63/100/125/160A. Aansluiting kabelschoen 2.58mm op DIN-rail
Kortingsgroep : I4
38,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 5 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Other |