Externe kabelmantel voor kast XL³S 4000 - 2000x350x600 mm
Installatiekasten
Legrand
Externe kabelmantel voor kast XL³S 4000 - 2000x350x600 mm
Ref.. 338004
EAN nr.
3414970899927
Externe kabelmantel voor kast XL³S 4000 - 2000x350x600 mm
Kortingsgroep : N2
1 078,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 2000 mm |
Depth | 600 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Documentatie
5 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
7 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
PEP
SELECTEER