![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-SB651.jpg)
Extern verbindingsprofiel Thvz 41x41mm 4x gat Ø14mm
Montagerail/profiel
Legrand
Extern verbindingsprofiel Thvz 41x41mm 4x gat Ø14mm
Ref.. SB651
EAN nr.
5012774304890
Extern verbindingsprofiel Thvz 41x41mm 4x gat Ø14mm
Kortingsgroep : A
34,82 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Exterior coupler |
With screw accessories | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |