![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB651S-WEB-R.jpg)
Extern verbindingsprofiel Rvs316 41x41mm 4x gat Ø14mm
Montagerail/profiel
Legrand
Extern verbindingsprofiel Rvs316 41x41mm 4x gat Ø14mm
Ref.. SB651S
EAN nr.
5012774304906
Extern verbindingsprofiel Rvs316 41x41mm 4x gat Ø14mm
Kortingsgroep : C2
191,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Exterior coupler |
With screw accessories | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
In the rail | No |
On the rail | Yes |