-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated fault current
-
Number of protected poles
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Surge current capacity
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
With interlocking device
-
Current limiting class
-
Frequency
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Pollution degree
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411065-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C40A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411300-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C40A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411292-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B40A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411062-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C20A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411297-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C20A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411285-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B6A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411059-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C10A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411294-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C10A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411063-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C25A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411298-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C25A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411286-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B10A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411064-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C32A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411058-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C6A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411293-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C6A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411299-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C32A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411290-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B25A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411291-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B32A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-411289-WEB-R.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B20A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/411061-LEGRAND-600.jpg)
Aardlekautomaat DX3 1P+N C16A 6000A 30mA, BiConnect
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/411296-LEGRAND-600.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N C16A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/411288-LEGRAND-1000.jpg)
Aardlekautomaat DX³ 1P+N B16A 10kA 30mA, kortsluitverm IEC60947-2-10kA
Exclusief BTW