FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Pillar shape
-
Cover width
-
Height levelling
-
Column height
-
Model
-
Number of partitions
-
Adjustable
-
Suitable for floor mounting
-
Number of usable covers
-
Prewired
-
Colour top cover
-
Colour top cover
-
Colour top cover
-
Useful cross section
-
Cable entry
-
Type of fastening
-
Place variable
-
Through-going profile
-
Cover surface
-
Cover surface
-
Material installation column
-
Material quality installation column
-
Material installation column halogen free
-
Surface protection column
-
Surface protection column
-
Colour column
-
Colour column
-
Colour column
-
RAL-number column
-
RAL-number column
-
Material cover
-
Material cover
-
Material quality cover
-
Material quality cover
-
Material cover halogen free
-
Material cover halogen free
-
Suitable for ceiling mounting
-
RAL-number cover
-
RAL-number cover
Legrand
Energiezuilen
Ref.. 653051
Energiezuil Snap-on 45mm 4 compartimenten L=0,68M alu + profiel 2,7m
713,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Energiezuilen
Ref.. 653052
Energiezuil Snap-on 45mm 4 compartimenten L=0,68M zwart + profiel 2,7m
707,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Energiezuilen
Ref.. 653050
Energiezuil Snap-on 45mm 4 compartimenten L=0,68M wit + profiel 2,7m
589,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen