![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653030-WEB-L.jpg)
Energiezuil Snap-on 45mm 2 compartiment lengte 2,70M wit
Energiezuilen
Legrand
Energiezuil Snap-on 45mm 2 compartiment lengte 2,70M wit
Ref.. 653030
EAN nr.
3414971194830
Energiezuil Snap-on 45 mm 2 compartimenten, Lengte=2,70 meter, kleur wit, romp van aluminium, met volledige deksel van pvc, instelbaar tot een plafond van 3,9 meter
Kortingsgroep : E
487,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 1280 mm |
Column height | 2770-4050 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Top/bottom |
Through-going profile | No |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 6220 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
15 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER