Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Energiezuil Snap-on 45mm 2 compartiment lengte 2,70M alu

Energiezuilen Legrand

Energiezuil Snap-on 45mm 2 compartiment lengte 2,70M alu

Ref.. 653031 EAN nr. 3414971194847

Energiezuil Snap-on 45 mm 2 compartimenten, Lengte=2,70 meter, kleur aluminium, romp van aluminium, met volledige deksel van aluminium, instelbaar tot een plafond van 3,9 meter

Kortingsgroep : E
648,70 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Pillar shape Oval
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 1280 mm
Column height 2770-4050 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Top/bottom
Through-going profile No
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 1
Useful cross section 6220 mm²

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE10474AA-02.pdf pdf (3.28 Mo)
Technische fiche
F02560EN_06.pdf pdf (6.92 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)