Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Energiezuil Snap-on 45mm 1 compartiment lengte 0,30M wit

Energiezuilen Legrand

Energiezuil Snap-on 45mm 1 compartiment lengte 0,30M wit

Ref.. 653000 EAN nr. 3414971194588

Energiezuil mini Snap-on 45 mm 1 compartiment met 2 zijden voor aansluiting van schakelmateriaal, Lengte=0,3 meter, kleur wit, romp van aluminium, met volledige deksel van pvc

Kortingsgroep : E
176,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 45 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Bottom
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column White
RAL-number column 9003
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover White
RAL-number cover 9003
Number of partitions 0
Useful cross section 2880 mm²

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE10475AA-02.pdf pdf (2.81 Mo)
Technische fiche
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)