Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LSI voor DMX³ 1600

Air Circuit Breaker Legrand

Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LSI voor DMX³ 1600

Ref.. 028165 EAN nr. 3414970767431

Elektronische beveiligingsunit type MP4 - LSI voor DMX³ 1600

Kortingsgroep : I2
1 225,80 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type of motor protection Electronic release
Rated permanent current Iu 2500 A
Overload release current setting 252-2500 A
Short-circuit release function Undelayed
With ground fault protection function No
Supply voltage AC 50 Hz 230-230 V
Supply voltage AC 60 Hz 230-230 V
Voltage type (operating voltage) AC
Width 56 mm
Height 205 mm
Depth 98 mm
Contains Batteries and/or Accumulator No

Documentatie

4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE08438AB.pdf pdf (3.32 Mo)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
028801.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-SE-104109 (0.15 Mo)