![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351044-WEB-R.jpg)
Eindschot GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Inklikbaar.
Wandgoot
Legrand
Eindschot GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Inklikbaar.
Ref.. 351044
EAN nr.
3245063510449
Eindschot GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Inklikbaar.
Kortingsgroep : G
46,83 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Asymmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | No |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER