FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Model
-
Surface protection
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Joint cover
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/24-04-2024/13-30/075611_pw_134893.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075612
DLP snap-on eindschot wit voor ref.nr.075602
4,84 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen