Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Eindschot 130x63mm RAL1013.

Wandgoot Legrand

Eindschot 130x63mm RAL1013.

Ref.. 351025 EAN nr. 3414970694850

Eindschot 130x63mm RAL1013.

Kortingsgroep : G
46,83 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 130 mm
Depth 63 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Snap on
Material Steel
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Continuously galvanized and coated
RAL-number 1013
With protective foil No

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00822-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)