![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351023-WEB-R.jpg)
Eindschot 110x63mm RAL1013.
Wandgoot
Legrand
Eindschot 110x63mm RAL1013.
Ref.. 351023
EAN nr.
3414970694843
Eindschot 110x63mm RAL1013.
Kortingsgroep : G
41,24 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 110 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Snap on |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 1013 |
With protective foil | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER