![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037586_pw_158329.jpg)
Eindplaat Viking3 steekklem 5mm et
Rijgklem
Legrand
Eindplaat Viking3 steekklem 5mm et
Ref.. 037589
EAN nr.
3245060375898
Isolerende eindplaat Viking³, 2 etages. Voor rijgklemmen met steekbevestiging 5mm. Geschikt voor rijgklemmen met een breedte van 6mm indien aangesloten met een flexibele draad voorzien van adereindhuls 4mm².
Kortingsgroep : L5
2,65 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 1.1 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER