![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/98/LG-980995-WEB-L.jpg)
Eindkap grijs Snap-on (mini)zuil met 2 comp/univ minizuil 1 comp
Energiezuilen
Legrand
Eindkap grijs Snap-on (mini)zuil met 2 comp/univ minizuil 1 comp
Ref.. 980995
EAN nr.
3414971196001
Service artikel - Beschermkap (hoedje/ eindkap) - kleur grijs - voor Snap-on (mini) zuil met 2 compartimenten of voor universele minizuil 1 compartiment
Kortingsgroep : E
19,85 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Collision protector |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER