![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037511-LEGRAND-1000.jpg)
Eindblok Viking3 8mm
Rijgklem
Legrand
Eindblok Viking3 8mm
Ref.. 037511
EAN nr.
3245060375119
Eindblok Viking³ breedte 8mm, automatische bevestiging. Voor DIN-rails diepte 15mm en rails EN60715 diepte7,5 en15mm. Geschikt voor CAB3 codering of etikethouder ref.nr.039596.
Kortingsgroep : L5
1,16 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 8 mm |
Height | 31.8 mm |
Depth | 48.4 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER