Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Eindblok Viking3 6mm

Rijgklem Legrand

Eindblok Viking3 6mm

Ref.. 037510 EAN nr. 3245060375102

Eindblok Viking³ breedte 6mm, automatische bevestiging. Montage zonder schroeven. Voor DIN-rails diepte 15mm en rails EN60715 diepte7,5 en15mm. Geschikt voor CAB3 codering of etikethouder ref.nr.039596.

Kortingsgroep : L5
1,20 € / 1 piece Product geleverd in 50 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Colour Grey
Mounting method DIN rail (top hat rail) 35 mm
Type of latching Screwless
Material Plastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 6 mm
Height 46.4 mm
Depth 52.7 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00903EN-00.pdf pdf (1.66 Mo)