Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Eindblok Viking3 12mm

Rijgklem Legrand

Eindblok Viking3 12mm

Ref.. 037513 EAN nr. 3245060375133

Eindblok Viking³ breedte 12mm, automatische bevestiging. Voor DIN-rails diepte 15mm en rails EN60715 diepte7,5 en15mm. Geschikt voor CAB3 codering of etikethouder ref.nr.039598.

Kortingsgroep : L5
2,40 € / 1 piece Product geleverd in 20 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Colour Grey
Mounting method DIN rail (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Type of latching Screwable
Material Plastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2
Width 12 mm
Height 38.8 mm
Depth 49.7 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00903EN-00.pdf pdf (1.66 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
037513.dwg dwg (0.07 Mo)