![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037512-LEGRAND-1000.jpg)
Eindblok Viking3 10mm
Rijgklem
Legrand
Eindblok Viking3 10mm
Ref.. 037512
EAN nr.
3245060375126
Eindblok Viking³ voor rijgklemmen met houder voor verdeelstrook of aardrail, spoed van10mm, te monteren op DIN-rail EN60715. Symmetrisch, hoogte 7,5 en 15mm. Geschikt voor o.a. aardstaaf met gaten ref.nr.037300/01.
Kortingsgroep : L5
3,15 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 10 mm |
Height | 51.5 mm |
Depth | 114 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER