EHM moer M12 Rvs316L
Cablofil
Legrand
EHM moer M12 Rvs316L
Ref.. CM801634
EAN nr.
3599078016343
EHM moer M12 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
321,40 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | Other |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Height | 10 mm |
Halogen free | No |