![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-406289-WEB-R.jpg)
DX3 Stop&Go Zelftest 230VAC, 2modules
Componenten
Legrand
DX3 Stop&Go Zelftest 230VAC, 2modules
Ref.. 406289
EAN nr.
3245064062893
DX3 Stop&Go Zelftest 230VAC, 2modules
Kortingsgroep : I1
411,93 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Device fitting | Earth leakage switch |
---|---|
Function | Monitoring unit with automatic reclosing |
Width in number of modular spacings | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0.2 A |
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | Yes |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 2 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 70.9 mm |
Height | 115 mm |
Depth | 74.3 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER