Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DX3 Hulp-/2x foutsignaleringscontact wissel 250V 6A, 1module

Componenten Legrand

DX3 Hulp-/2x foutsignaleringscontact wissel 250V 6A, 1module

Ref.. 406264 EAN nr. 3245064062640

DX3 Hulp-/foutsignaleringscontact, 2x wisselschakelaar.250V 6A, 1module. In te stellen als meeschakelend hulpcontact of als foutsignaleringscontact. Montage aan de linkerzijde van het component.

Kortingsgroep : I1
58,41 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Device fitting Universal
Function Auxiliary switch/fault-signal switch
Width in number of modular spacings 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 2
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 6 A
Rated voltage 240 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 63 A

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Technische fiche
F01548EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
406264.dwg dwg (0.22 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01227-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)