Drivia 18 deur wit. voor behuizing 4 x 18 modules 401224
Installatiekasten
Legrand
Drivia 18 deur wit. voor behuizing 4 x 18 modules 401224
Ref.. 401234
EAN nr.
3245064012348
Drivia 18 deur wit, voor behuizing 4 x 18 modules ref.nr.401224. Met niet zichtbare scharnieren. Kan voorzien worden van slot en sluiting ref.nr.401391.
Kortingsgroep : N2
102,36 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Lock door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 353.75 mm |
Height | 622.2 mm |
Depth | 36.9 mm |
EMC-version | No |
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER