Drivia 18 behuizing 1 x 18 modules Klasse II
Installatiekasten
Legrand
Drivia 18 behuizing 1 x 18 modules Klasse II
Ref.. 401221
EAN nr.
3245064012218
Drivia 18 behuizing 1 x 18 modules Klasse II IP30 IK05 zonder deur, IP40 IK07 met deur, deur en achterwand worden niet meegeleverd. Draaibare en verwijderbare DIN-rails. Behuizing kan gemonteerd worden op een DLP-wandgoot.
Kortingsgroep : N2
96,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 99.5 mm |
Built-in height | 246 mm |
Built-in width | 351 mm |
Inner depth | 47.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 250 mm |
Width | 355 mm |
Depth | 103.5 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 18 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER