Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 3 x 13 modules ref.nr.401213. Zorgt voor Klasse II afscherming.

Installatiekasten Legrand

Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 3 x 13 modules ref.nr.401213. Zorgt voor Klasse II afscherming.

Ref.. 401353 EAN nr. 3245064013536

Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 3 x 13 modules ref.nr.401213. Zorgt voor Klasse II afscherming.

Kortingsgroep : N2
34,34 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Device bottom
Suitable for enclosure building width 156 mm
Suitable for enclosure building height 488 mm
Suitable for enclosure building depth 103.5 mm
Width 156 mm
Height 488.4 mm
Depth 2 mm
Material Plastic
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No

Documentatie

2 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_7132115 (0.96 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3174 (0.97 Mo)