![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401351-WEB-R.jpg)
Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 1 x 13 modules ref.nr.401211. Zorgt voor Klasse II afscherming.
Installatiekasten
Legrand
Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 1 x 13 modules ref.nr.401211. Zorgt voor Klasse II afscherming.
Ref.. 401351
EAN nr.
3245064013512
Drivia 13 omkeerbare achterwand, voor behuizing 1 x 13 modules ref.nr.401211. Zorgt voor Klasse II afscherming.
Kortingsgroep : N2
22,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Device bottom |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 156 mm |
Suitable for enclosure building height | 239 mm |
Suitable for enclosure building depth | 103.5 mm |
Width | 156 mm |
Height | 239 mm |
Depth | 2 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Documentatie
SELECTEER