![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401334-LEGRAND.jpg)
Drivia 13 deur wit. voor behuizing 4 x 13 modules 401214
Installatiekasten
Legrand
Drivia 13 deur wit. voor behuizing 4 x 13 modules 401214
Ref.. 401334
EAN nr.
3245064013345
Drivia 13 deur wit, voor behuizing 4 x 13 modules ref.nr.401214. Met niet zichtbare scharnieren. Kan voorzien worden van slot en sluiting ref.nr.401391.
Kortingsgroep : N2
57,95 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Lock door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 248.75 mm |
Height | 662.2 mm |
Depth | 36.9 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER