-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
With extension shaft
-
With extension shaft
-
Suitable for power circuit breaker
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for switch disconnector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-423803-WEB-R.jpg)
Hendel voor noodbediening op deur voor DPX³ 250HP - geel/rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-423802-WEB-R.jpg)
Hendel voor standaard draaibediening op deur voor DPX³ 250HP - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423805-WEB-R.jpg)
Vergrendelsysteem voor draaibediening op deur voor DPX³ 125/250HP, uitrustbaar met cilinderslot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-423801-WEB-R.jpg)
Hendel voor directe noodbediening voor DPX³ 250HP - geel/rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-423800-WEB-R.jpg)
Hendel voor directe standaard draaibediening voor DPX³ 250HP - grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423806-WEB-R.jpg)
Hulpcontact voor draaibedieningen 1NO/1NC + 1NO/1NC voor DPX³ 250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-423804-WEB-R.jpg)
Vergrendelsysteem voor directe draaibediening voor DPX³ 250HP, uitrustbaar met cilinderslot
Exclusief BTW