Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Draaibediening DPX³ 160/250 direct - standaard (zwart)

Vermogensschakelaar Legrand

Draaibediening DPX³ 160/250 direct - standaard (zwart)

Ref.. 420160 EAN nr. 3414971010659

Draaibediening DPX³ 160/250 direct - standaard (zwart)

Kortingsgroep : I2
98,55 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Colour Black
Suitable for emergency stop No
With extension shaft No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for switch disconnector Yes
Width 57.5 mm
Height 92 mm
Depth 77.5 mm
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
420160.dwg dwg (0.08 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00720-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)