![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draaibediening DPX³ 160/250 direct - nood (rood/geel)
Vermogensschakelaar
Legrand
Draaibediening DPX³ 160/250 direct - nood (rood/geel)
Ref.. 420173
EAN nr.
3414971066830
Draaibediening DPX³ 160/250 direct - nood (rood/geel)
Kortingsgroep : I2
98,55 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 77.5 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER