![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-HTH900S-WEB-R.jpg)
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N 316L
Kabelladder
Legrand
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N 316L
Ref.. HTH900S
EAN nr.
5012774140306
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N Rvs316L excl. bevestigingsmateriaal. Om ladders aan plafond of bouwkundige constructie op te hangen. Gebruik draadstang M10 ref.nr.4192-0100.
Kortingsgroep : C2
184,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system width | 900-900 mm |
---|---|
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 2943 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |