Draagprofiel voor ladder B750 L950 5000N Thvz
Kabelladder
Legrand
Draagprofiel voor ladder B750 L950 5000N Thvz
Ref.. HTH750G
EAN nr.
5012774140269
Draagprofiel voor ladder B750 L950 5000N Thvz excl. bevestigingsmateriaal. Om ladders aan plafond of bouwkundige constructie op te hangen. Gebruik draadstang M10 ref.nr.8264000.
Kortingsgroep : C2
70,45 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system width | 750-750 mm |
---|---|
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 2943 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |